DS28C16

推荐新设计使用

I²C 低电压SHA-3认证器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠的防范措施助力防护安全攻击
    • 加密保护所有存储的数据,防止发生泄漏
  • 高效的安全散列算法对外设进行认证
    • 符合FIPS 202标准的SHA-3算法,用于质询/响应认证
    • 符合FIPS 198标准的键控散列消息认证代码(HMAC)
  • 补充特性支持轻松集成到终端应用中
    • 17位、一次性可设置、非易失性、具有认证读取功能的仅递减计数器
    • 私钥安全存储
    • 256位安全EEPROM,用于存储用户数据
    • 唯一且不可更改的64位出厂编号(ROM ID)
    • I²C 通信频率高达1MHz
    • 工作范围:1.62V–3.63V,-40°C至+85°C
    • 8引脚、2mm x 2mm TDFN-EP封装
DS28C16
I²C 低电压SHA-3认证器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

软件开发 1

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

eval board
DS28C16EVKIT

DS28C16和DS2477评估套件

特性和优点

  • 演示DS28C16 DeepCover® SHA-3 I2C认证器的功能
  • 记录I2C通信可帮助固件设计人员了解DS28C16
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7上运行
  • 方便的板上测试点和TDFN插座

产品详情

DS28C16评估套件(EV套件)提供使用DS28C16功能所需的硬件和软件。EV系统包括五个分别采用8引脚和6引脚TDFN封装的DS28C16和DS2477器件、一个DS9121DQ+和DS9121BQ+评估TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供方便的用户界面,可轻松使用DS28C16功能。

 

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 电池认证和充电周期跟踪
  • 医疗工具/配件认证和校准

DS28C16EVKIT
DS28C16和DS2477评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28C16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览