DS2761

高精度、Li+电池监测器

1-Wire电池监测器,集成了单节电池保护电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 锂(Li+)电池保护电路
    • 过压保护
    • 过流/短路保护
    • 欠压保护
  • 零电压电池恢复充电
  • 两种配置:
    • 内部25mΩ检测电阻
    • 外部用户可选的检测电阻
  • 电流测量
    • 12位双向测量
    • 内部检测电阻:0.625mA LSB,±1.9A动态范围
    • 外部检测电阻:15.625µV LSB,±64mV动态范围
  • 电流累积:
    • 内部检测电阻:0.25mAhr LSB
    • 外部检测电阻:6.25µVhr LSB
  • 电压测量分辨率4.88mV
  • 温度测量采用集成的传感器,分辨率0.125°C
  • 系统电源管理和控制功能
  • 32字节可锁定EEPROM
  • 16字节通用SRAM
  • Dallas 1-Wire接口,具有唯一的64位器件地址
  • 低功耗:
    • 工作电流:60µA (典型),90µA (最大)
    • 休眠电流:1µA (典型),2µA (最大)
DS2761
高精度、Li+电池监测器
提问

参考资料

了解更多

评估套件

DS2761K

Li+电池监测器评估板

特性和优点

    展示DS2761锂电池监视器的功能,包括:
  • 温度测量
  • 电压测量
  • 电流测量
  • 电流累积
  • 信息存储
  • 识别
  • 过压/欠压保护
  • 过流/短路保护
    与运行Windows 95, 98, NT的PC通过串口连接

产品详情

利用DS2761K评估板可方便地对DS2761锂电池监视器进行性能评估、软件开发和样机构建。评估板通过DS9123串口适配器和RJ-11电缆与IBM®兼容PC相连。同时提供的CD-ROM包含所有的相关数据资料和可运行于Windows® 95,Windows 98,Windows NT下的评估软件。

DS2761K评估软件允许用户完全控制DS2761的各项功能。通过单独的控制标签用户能够访问所有EEPROM和RAM存储器地址、所有控制寄存器和实时更新所有监视参数。软件还具有数据记录功能,用于时刻监视电池,电量计量算法可根据特定的电池特性改进剩余容量的计算。

评估板电路的设计使DS2761具有精确的参数测量能力,允许DS2761禁止充电或放电,并为DS2761提供ESD保护。演示板将随时间不断完善。关于演示板电路的详细信息,可在自动运行DS2761K CD-ROM后参见DOCS浏览器页面,或者在DS2761K CD-ROM的文档目录中查找。

DS2761K
Li+电池监测器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2761的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览