DS2751

多种化学类型的电池电量计

多化学类型电池电量计,为成本敏感、尺寸受限的1节Li+/聚合物电池或3节镍基电池供电系统量身定制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两种配置
    • 内部25mΩ检测电阻
    • 外部用户可选的检测电阻
    • 电流测量
    • 12位双向测量
    • 内部检测电阻:0.625mA LSB,±1.9A动态范围
    • 外部检测电阻:15.625µV LSB,±64mV动态范围
  • 电流累积
    • 内部检测电阻:0.25mAhr LSB
    • 外部检测电阻:6.25µVhr LSB
  • 电压测量分辨率4.88mV
  • 温度测量采用集成的传感器,分辨率0.125°C
  • 32字节可锁定EEPROM
  • 16字节通用SRAM
  • Dallas 1-Wire接口,具有唯一的64位器件地址
  • 支持单节锂离子/聚合物或3节镍基电池组
  • 3mm尺寸的8引脚TSSOP封装,允许安装在薄型锂离子和锂离子/聚合物电池的侧面
  • 低功耗:
    • 工作电流:60µA (典型),90µA (最大)
    • 休眠电流:1µA (典型),2µA (最大)
DS2751
多种化学类型的电池电量计
提问

参考资料

了解更多

评估套件

DS2751K

电池电量计评估套件

特性和优点

  • 演示DS2751多化学成分电池电量计的功能,
    • 包括:
    • 温度测量
    • 电压测量
    • 电流测量
    • 电流累加
    • 信息存储
    • 识别
  • 与运行Windows 95或更高版本的PC的串行端口接口

产品详情

DS2751K评估套件为使用DS2751多化学成分电池电量计进行性能评估、软件开发和原型制作提供了便利。该评估板通过DS9123串行端口适配器和RJ-11电缆连接与PC接口。随附的CD-ROM包含所有相关的数据手册以及可在Windows® 95、Windows 98或Windows NT下运行的评估软件。

用户借助DS2751K评估软件能够完全控制DS2751的所有功能。通过单独的控制选项卡,用户能够访问所有EEPROM和RAM存储器位置、所有控制寄存器以及所有监控参数的实时更新。该软件还集成了数据记录功能以便随着时间推移监测电池单元和电量测量算法,从而基于特定电池单元特性改进剩余容量计算。

评估板电路旨在为DS2751提供准确的参数测量,并保护DS2751免受ESD损坏。随着时间的推移,套件演示板会不断改进。有关演示板电路的信息,请参阅DS2751K CD-ROM上的文档目录。

DS2751K
电池电量计评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2751的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论