DS24L65
量产DeepCover安全认证器,具有SHA-256协处理器和1-Wire主机功能
高级物理安全保护系统数据,释放主机SHA-256运算压力
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- SHA-256引擎,支持基于对称加密的双向安全认证模式
- 两页32字节用户EEPROM,带有多种可编程保护选项
- 1-Wire主控端口,带有可选的有源或无源1-Wire上拉
- 内部低阻信号通路提供1-Wire强上拉
- 1-Wire端口可通过软件控制关断
- I²C工作(上拉)电压:1.8V±5%
- IO与GND之间提供±8kV ESD保护(JESD22-A114 HBM,典型值)
- 工作范围:1.8V±5%,-40°C至+85°C
- 6引脚TSOC封装
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全认证器(DS24L65)是一款SHA-256协处理器,内置1-Wire®主控制器,提供主机系统与1-Wire SHA-256从器件通信及操作所要求的SHA-256和存储器功能。此外,器件执行I²C主控制器与所连接的任何1-Wire SHA-256从器件之间的协议转换。对于1-Wire线驱动器,芯片内部用户可调定时器将系统主处理器从繁琐的1-Wire波形时序控制中解放出来,支持标准和高速1-Wire通信。1-Wire总线可通过软件控制关断。强上拉功能通过1-Wire总线为EEPROM等1-Wire器件供电。不使用DS24L65时,可将其置于休眠模式,降低功耗。
应用
- 消费品认证
- 安全控制
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS24L65P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS24L65P+T | Thin Small-Outline C-Lead |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS24L65的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论