DS2484

量产

时间可调并具有休眠模式的单通道1-Wire主机

业界最佳的1-Wire集成线驱动器,实现I2C主机和1-Wire从机网络的协议转换

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • I2C主机接口支持100kHz和400kHz通信速率
  • 支持标准和高速1-Wire通信
  • 可调整1-Wire定时:tRSTL、tMSP、tW0L和tREC0
  • 1-Wire端口可通过软件控制关断
  • 支持省电的休眠模式(SLPZ引脚),此时1-Wire端口为高阻
  • I2C工作电压:1.8V ±5%、3.3V ±10%和5.0V +5/-10%
  • 内置电平转换:1-Wire工作电压为1.8V -5% 至5.0V +5%,独立于I2C电源
  • 内置I/O引脚ESD防护:±8kV (HBM)
  • -40°C到+85°C工作温度范围
  • 提供8引脚TDFN和6引脚SOT23封装
DS2484
时间可调并具有休眠模式的单通道1-Wire主机
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

DS2484EVKIT

DS2484评估系统

特性和优点

  • I2C主机接口支持100kHz和400kHz
  • I2C通信速度
  • I2C工作电压:1.8V ±5%和3.3V ±5%
  • 1-Wire工作电压:1.8V ±5%和3.3V ±5%
  • 评估套件包含已安装的6引脚SOT23 DS2484R+T IC
  • 方便的板上测试点和TO-92插座
  • DS9120插座板的标准RJ11连接器接口
  • 可下载的评估软件

产品详情

DS2484评估系统(EV 系统)由DS2484评估套件(EV 套件)和DS9400 USB转I2C适配器组成。DS2484是一款I2C转1-Wire®电桥器件,可执行从I2C主机到任何连接的1-Wire从机的协议转换。相对于任何连接的1-Wire从机,DS2484是一个1-Wire主机。该评估软件在Windows® 7、Windows 8或Windows XP®操作系统(OS)下运行,提供了一个方便的用户界面来测试DS2484的功能。

订购完整的评估系统DS2484EVKIT#,以使用PC评估DS2484。评估系统的评估软件也可在我们的网站上获取:www.maximintegrated.com/evkit

 

应用

  • 手机
  • 工业传感器
  • 医疗仪器
  • 打印机

DS2484EVKIT
DS2484评估系统

参考电路

MAXREFDES132
MAXREFDES132 参考设计

1-Wire Shield

特性和优点

Features

  • DS2484 1-Wire master
  • F5 iButton socket
  • 6P6C RJ-11 jack
  • mbed.org library and Arduino libraries
  • Arduino® shield form factor

Competitive Advantages

  • Portable
  • Compact
  • Flexible
  • Cost effective
MAXREFDES9003
MAXREFDES9003 参考设计

Secure Authentication with ARM Processors

特性和优点

  • ECDSA P256 public-key authentication protected by ChipDNA technology.
  • DS28E38 operates with a single-contact 1-Wire interface, requires no device-level firmware development, and simplifies key management.
  • Intellectual property and products are protected by a solution immune to invasive/physical attacks.

Application Benefits

  • Designed for Arm processors in bare-metal or OS environments.
  • Includes project for Eclipse, GCC, and OpenOCD toolchain.
  • Out-of-the-box support for the MAX32625MBED evaluation board.
  • Supports Arm Mbed Enabled devices.
  • Modular design enables rapid porting and integration.
  • ISO C++98-compatible source code for best compiler portability.
MAXREFDES132
1-Wire Shield
MAXREFDES9003
Secure Authentication with ARM Processors

最新评论

近期浏览