DS2482-101
量产单通道1-Wire®主控制器,带有休眠模式
I²C至1-Wire桥接器,支持I²C主机与1-Wire之间的双向协议转换
- 产品模型
- 2
产品详情
- I²C主机接口支持100kHz和400kHz I²C通信速率
- 1-Wire主控制器IO带有可选的有源或无源1-Wire上拉
- 提供复位/应答,8位、1位和3位1-Wire IO序列
- 标准和高速1-Wire通信速率
- 1-Wire边沿采用摆率控制
- 内部低阻抗信号通路提供1-Wire强上拉
- PCTLZ输出可选择地控制外部MOSFET,用于强上拉
- 支持节省功耗的休眠模式
- 一路地址输入用于I²C地址分配
- 宽工作范围:2.9V至5.5V,-40°C至+85°C
- 9焊球WLP封装
DS2482-101是I²C至1-Wire桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,实现I²C主机和下游1-Wire从机之间的双向协议转换。相对于1-Wire从器件而言,DS2482-101是一个1-Wire主机。芯片内部经过工厂校准的定时器将系统主处理器从繁琐的1-Wire波形定时控制中解放出来,同时支持标准和高速1-Wire通信。为优化1-Wire波形生成,DS2482-101在1-Wire的上升和下降沿进行摆率控制,并提供附加的可编程功能,以便使1-Wire驱动特性与具体的从机环境相匹配。可编程强上拉特性可用于为EEPROM和传感器等1-Wire器件提供1-Wire供电。DS2482-101将这些功能整合在一起,并提供一路可控制外部MOSFET的输出,用于在某些应用中提供更强的强上拉。I²C从地址分配受控于一个二进制地址输入,以解决与系统中其它I²C从器件可能存在的地址冲突问题。当器件未使用时,可将其置于休眠模式,使功耗降到最低。
应用
- 蜂窝电话/PDA
- 工业传感器
- 医疗仪器
- 打印机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2482X-101+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Depopulated | ||
DS2482X-101+U | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Depopulated |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
DS2482X-101+T | 量产 | |
DS2482X-101+U | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
DS2482X-101+T | 量产 | |
DS2482X-101+U | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
DS2482X-101+T | 量产 | |
DS2482X-101+U | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
1-Wire接口产品 2 | ||
DS2480B | 串行、1-Wire线驱动器 | |
DS2482-800 | 量产 | 八通道1-Wire主控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds2482-101的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论