DS2482-100
量产单通道1-Wire主控制器
I²C至1-Wire桥接器件,可直接与标准(100kHz,最大值)或高速(400kHz,最大值) I²C主机连接,支持I²C主机与其它任何下行1-Wire从机器件之间的双向协议转换
- 产品模型
- 4
产品详情
- I²C主机接口,支持100kHz和400kHz I²C通信速率
- 1-Wire主控制器IO,带有可选的有源或无源1-Wire上拉
- 提供复位/应答,八位,单位和三位1-Wire IO序列
- 标准和高速1-Wire通信速率
- 1-Wire边沿摆率控制
- 提供低阻抗1-Wire强上拉,以支持EEPROM、温度传感器或其他具有短时大电流模式的1-Wire从器件
- 两个地址输入引脚用于I²C地址分配
- PCTLZ输出至可选控制外部MOSFET,用于强上拉
- 两路地址输入用于I²C地址分配
- 宽工作范围:2.9V至5.5V, -40°C至+85°C
- 8引脚、150mil SO封装和9 WLP封装
DS2482-100是I²C至1-Wire®桥接器件,可直接与标准(最大100kHz)或快速(最大400kHz) I²C主控制器连接,实现I²C主机和下游1-Wire从机之间的双向协议转换。相对于1-Wire从器件而言,DS2482-100是一个1-Wire主机。芯片内部经过工厂调校的定时器将系统主处理器从繁琐的1-Wire波形定时控制中解放出来,同时支持标准和高速1-Wire通信。为优化1-Wire波形生成,DS2482-100在1-Wire的上升和下降边沿进行摆率控制,并提供附加的可编程功能,以便使1-Wire驱动特性与具体的从机环境相匹配。可编程强上拉特性可用于为某些特殊的1-Wire器件提供1-Wire供电,例如EEPROM和传感器等。DS2482-100将这些功能整合在一起,并提供一路可控制外部MOSFET的输出,用于在某些应用中提供更强的强上拉。I²C从地址分配受控于两个二进制地址输入,以解决与系统中其他I²C从器件可能的地址冲突问题。
应用
- 蜂窝电话/PDA
- 工业传感器
- 医疗仪器
- 打印机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2482S-100+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS2482S-100+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS2482X-100+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Depopulated | ||
DS2482X-100+U | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Depopulated |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS2482S-100+ | 量产 | |
DS2482S-100+T&R | 量产 | |
12月 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
DS2482X-100+T | 量产 | |
DS2482X-100+U | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
DS2482X-100+T | 量产 | |
DS2482X-100+U | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
DS2482X-100+T | 量产 | |
DS2482X-100+U | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
1-Wire接口产品 2 | ||
DS2482-800 | 量产 | 八通道1-Wire主控制器 |
DS2480B | 串行、1-Wire线驱动器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2482-100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论