DS2480B

串行、1-Wire线驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通用、共地的串口至1-Wire线驱动器
  • 支持所有iButton®和1-Wire从器件
  • 支持标准速度和高速模式的1-Wire通信,且串行接口数据传输速率可在9600bps (默认)、 19200bps、57600bps和115200bps中进行选择
  • 支持12V EPROM编程,为传感器以及EEPROM提供5V强上拉
  • 进行串行和1-Wire通信时的自校准时基误差为±5%
  • 压摆率可控的1-Wire下拉和有源上拉,以适应长距离通信和降低辐射
  • 当与5V供电的RS232系统或与UART相连时,通过用户可选择RXD/TXD的极性将尽可能减少外围器件的数目
  • 可编程的1-Wire时序和驱动特性,以适应标准速率下更宽范围的从机器件配置
  • 结合数据和控制信息的智能协议,无需额外的引脚控制
  • 兼容于光耦、IR和RF至RS232的转换器
  • 低成本的8引脚SO表贴封装。
  • 工作电压4.5V至5.5V,温度范围为-40°C至+85°C
DS2480B
串行、1-Wire线驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

DS28EA00EVKIT

DS28EA00评估系统

特性和优点

  • 易于安装
  • 独立式评估板
    • 包含3个独立的、可分解子板;每个子板上带有一片DS28EA00
    • 各子板上的拨码开关可选择物理链模式
    • 使用独立式评估板时具有芯片间连接
    • 评估板子板可分解为3个独立的电路板,各子板可评估一片DS28EA00,或用电缆连接在一起评估链模式搜索
    • LED指示PIO活动
    • 6引脚插槽允许外部测试PIO的链路模式
  • 包含PC连接组件
  • RoHS兼容
  • 提供可免费下载的评估软件

产品详情

DS28EA00评估系统(EV system)由一个评估套件(EV kit)组成,包含的评估板(EV board)可以分为3个独立评估电路。独立式评估板图片请参考图1 (在完整数据资料中);分解后用电缆连接在一起的评估板图片请参考图2 (在完整数据资料中)。评估板装有带GPIO和顺序检测的DS28EA00温度测量芯片,每个子板一片。评估套件还包括连接组件,如串行电缆,1-Wire® USB适配器和跳线。提供免费的评估软件OneWireViewer,可从技术资源部分(完整数据资料中)列出的网页下载。

DS28EA00的一个主要功能是检测物理顺序,评估版的各子板提供一组拨码开关用于重新设定芯片间的物理连接顺序。客户可选择分解评估板子板,使用提供的电缆将其连接在一起,重新设定DS28EA00的物理顺序。随后,OneWireViewer评估软件可以用于演示芯片的功能,并为评估人员提供观察芯片的真实物理连接顺序的方法。检测连接顺序的算法被称为链路模式。链路模式的详细信息可参考应用笔记4037

应用

  • 各种机架电子系统
  • 环境控制
  • 数据通信设备
  • 过程温度检测
  • 服务器
  • 无线基站

DS28EA00EVKIT
DS28EA00评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2480B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览