DS2477

量产

具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3协处理器

利用强加密安全认证和先进物理加密保护您的开发投入

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠反制措施,防御安全攻击
    • 拥有专利的物理不可克隆函数确保器件数据安全
    • 主动监测管芯保护,检测并反制侵入企图
    • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
  • 安全散列算法对外设进行认证和管理
    • FIPS 202兼容的SHA-3算法,支持双向安全认证
    • FIPS 198兼容的密钥散列信息验证代码(HMAC)
    • TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
  • 附加特性便于集成到最终应用
    • 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥和控制寄存器
    • 1个开漏GPIO引脚
    • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 1-Wire缓冲器(126字节),支持有效数据传输
    • 1-Wire标准和高速通信速率
    • I²C通信,高达1MHz
    • 工作范围:2.2V至3.63V,-40°C至+85°C
    • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
DS2477
具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全SHA-3协处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

软件开发 1

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

DS28E50EVKIT

DS28E50 评估板

特性和优点

  • 演示DS28E50 DeepCover® SHA3 1-Wire安全认证器的特性
  • 演示DS2477 DeepCover® SH3安全协处理器
  • 记录1-Wire通信日志,帮助固件设计师理解DS28E50以及DS2477
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件兼容Windows 10和Windows 7。
  • 便利的板载测试点和TDFN插座

产品详情

DS28E50评估系统(EV系统)提供演示DS28E50和DS2477的特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片6引脚TDFN封装的DS28E50和DS2477、1片带有TDFN插座的DS9121BQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®的适配器。评估软件可在Windows® 10和Windows 7操作系统上运行。评估系统为演示DS28E50和DS2477的特性提供了方便的用户界面。注意,此处介绍的评估软件是可以从Maxim网站下载的Light版本。

应用

  • 医疗传感器和工具安全认证
  • IoT节点安全认证
  • 外设认证
  • 打印机墨盒识别及安全认证
  • 授权管理的参考设计
  • 受限耗材安全管理

eval board
DS28C16EVKIT

DS28C16和DS2477评估套件

特性和优点

  • 演示DS28C16 DeepCover® SHA-3 I2C认证器的功能
  • 记录I2C通信可帮助固件设计人员了解DS28C16
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7上运行
  • 方便的板上测试点和TDFN插座

产品详情

DS28C16评估套件(EV套件)提供使用DS28C16功能所需的硬件和软件。EV系统包括五个分别采用8引脚和6引脚TDFN封装的DS28C16和DS2477器件、一个DS9121DQ+和DS9121BQ+评估TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供方便的用户界面,可轻松使用DS28C16功能。

 

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 电池认证和充电周期跟踪
  • 医疗工具/配件认证和校准

eval board
DS28E16EVKIT

DS28E16 和 DS2477 评估套件

特性和优点

  • 演示DS28E16 DeepCover® SHA-3 1-Wire安全认证器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28E16
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件兼容Windows 10、Windows 8和Windows 7。
  • 便利的板载测试点和TDFN插座

产品详情

DS28E16评估套件(EV kit)提供演示DS28E16特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片6引脚TDFN封装DS28E16和DS2477、2片带TDFN插座的DS9121BQ+评估板和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行。评估系统为演示DS28E16的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 电池认证和充电循环跟踪
  • 医疗工具/附件认证和校准

DS28C50EVKIT

DS28C50和DS2477评估套件

特性和优点

  • 演示DS28C50 DeepCover® SHA3 I2C认证器的功能
  • 演示DS2477 DeepCover SHA3安全协处理器的功能
  • 记录I2C通信可帮助固件设计人员了解DS28C50和DS2477
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10和Windows 7上运行
  • 方便的板上测试点,TDFN插座

产品详情

DS28C50评估套件(EV 套件)提供测试DS28C50和DS2477功能所需的硬件和软件。该评估系统包括五个采用6引脚TDFN封装的DS28C50和DS2477器件、两个DS9121BQ+评估TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10和Windows 7操作系统上运行。它提供了一个方便的用户界面来测试DS28C50和DS2477的功能。请注意,此处所述评估软件为精简版,可从Maxim网站下载。要请求完整的开发者版本,请点击页面顶部的链接。

 

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 医疗传感器和工具认证
  • IoT节点加密保护
  • 打印机墨盒识别和认证
  • 有限使用寿命的消费品的安全管理

DS28E50EVKIT
DS28E50 评估板
DS28C16EVKIT
DS28C16和DS2477评估套件
DS28E16EVKIT
DS28E16 和 DS2477 评估套件
DS28C50EVKIT
DS28C50和DS2477评估套件

参考电路

MAXREFDES9008: C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller
MAXREFDES9008 参考设计

C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller

特性和优点

  • 1-Wire DS28E50 provides SHA3-256 Challenge/ Response Authentication
  • DS2477 SHA3-256 Coprocessor stores a system secret securely and performs authentication
  • 1-Wire Master DS2477 for Optimized 1-Wire I/O Communication
  • Cotex-M4 compatible software libraries for the DS28E50 and DS2477
  • C-Code example software to show how to fully authenticate devices
MAXREFDES9008
C-Source Reference for Operating the DS28E50 Combined with a DS2477 from a Cortex-M4 Microcontroller

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2477的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览