DS2476

量产

DeepCover安全协处理器

提供经济的椭圆曲线公钥安全认证,保护研发投资

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ECC-256计算引擎
    • FIPS 186 ECDSA P256签名和验证
    • ECDH密钥认证交换,防止中间人攻击
    • ECDSA认证读/写可配置存储器
  • FIPS 180 SHA-256计算引擎
    • HMAC
  • ECDH SHA-256 OTP (一次性密码本)加密读/写可配置存储器(使用ECDH生成的密钥)
  • 两个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
    • 漏极开路,4mA/0.4V
    • 可选SHA-256或ECDSA安全认证开/关以及状态读取
    • 可选ECDSA证书,在多块哈希算法之后设置为开/关,实现安全引导
  • RNG带有NIST SP 800-90B兼容熵源,带有读出功能
  • 可选芯片产生的私钥/公钥对,用于ECC运算
  • 17位一次性可设置、非易失仅递减计数器,带安全认证读操作
  • 8Kb EEPROM,用于用户数据、密钥和证书
  • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 可选输入数据元素,用于加密和密钥运算
  • I²C通信,100kHz和400kHz
  • 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
  • 6引脚TDFN封装
DS2476
DeepCover安全协处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

DS28C39EVKIT

DS28C39和DS2476评估套件

特性和优点

  • 演示DS28C39 DeepCover® ECDSA认证器的功能
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的功能
  • 记录I2C通信可帮助固件设计人员了解DS28C39和DS2476
  • I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
  • 3.3V ±10% I2C工作电压
  • 方便的板上测试点,TDFN插座
  • 可应要求提供评估软件

产品详情

DS28C39评估系统(EV系统)提供测试DS28C39功能所需的硬件和软件。该评估系统包括五个采用6引脚TDFN封装的DS28C39/DS2476器件、一个DS9121AQ+评估TDFN插座板、一个DS9121BQ+评估TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供了一个方便的用户界面来测试DS28C39和DS2476的功能。

 

应用

  • 医疗传感器和工具认证
  • 物联网节点认证
  • 外设认证
  • 打印机墨盒识别和认证
  • 参考设计许可证管理
  • 有限使用寿命的消费品的安全管理

eval board
DS28E84EVKIT

DS28E84和DS2476评估套件

特性和优点

  • 演示DS28E84 DeepCover®耐辐射1-Wire安全认证器的特性
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28E84和DS2476
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TDFN插座
  • 根据申请提供评估软件

产品详情

DS28E84评估系统(EV系统)提供熟悉DS28E84特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片采用6引脚TDFN封装的DS28E84/DS2476、2片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行。评估系统为熟悉DS28E84和DS2476的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 医疗耗材安全认证
  • 医疗工具/附件识别和校准
  • 安全引导或下载固件和/或系统参数
  • 安全储存主机控制器的密钥

DS9481P-300

USB转1-Wire/I2C适配器

特性和优点

  • 驱动程序支持Windows 10、Windows 7操作系统
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在Windows、Linux和Mac操作系统上创建虚拟的COM端口
  • 枚举DS2480B命令集
  • 对1-Wire执行3.3V读写操作
  • 支持标准和过驱1-Wire通信
  • 强上拉至3.3V提供1-Wire EEPROM、环境传感器和加密设备所需的其他电流
  • 1-Wire有源上拉支持长线路
  • 通过SDA和SCL上拉实现3.3V I2C操作
  • 支持100kHz和400kHz的I2C速度
  • 6引脚插口接口
  • 完全符合USB规范v2.0要求

产品详情

DS9481P-300是一款USB转1-Wire®/I2C适配器,可轻松地将PC连接到1-Wire和I2C器件。该适配器为6引脚插口连接器提供信号,与支持3.3V数据I/O电平的1-Wire和I2C器件进行通信。DS9481P-300驱动器在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本上运行。虚拟化的COM端口提供方便的通信接口。

eval board
DS28E39EVKIT

DS28E39和DS2476评估系统

特性和优点

  • 演示DS28E39 DeepCover®安全ChipDNA 1-Wire认证器的特性
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28E39和DS2476
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TDFN插座
  • 根据申请提供评估软件

产品详情

DS28E39评估系统(EV系统)提供熟悉DS28E39特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片6引脚TDFN封装DS28E39/DS2476、1片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行。评估系统为熟悉DS28E39和DS2476的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 配件和外设安全认证控制器
  • IoT节点加密保护
  • 参数
  • 安全引导或下载固件和/或系统参数
  • 安全储存主机的密钥

eval board
DS28C36EVKIT

DS28C36和DS2476评估板

特性和优点

  • 演示DS28C36 DeepCover®安全认证器的特性
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
  • 记录I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS2476和DS28C36
  • I2C-USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TDFN插座
  • 根据申请提供评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

DS28C36评估系统(EV系统)提供评估DS28C36和DS2476必需的硬件和软件。评估系统包括5片采用6引脚TDFN封装的DS28C36/DS2476、1片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64和32位版本)上运行。评估系统为熟悉DS28C36和DS2476的特性提供了方便的用户界面。

eval board
DS28E36EVKIT

DS28E36/DS2476评估板

特性和优点

  • 演示DS28E36 DeepCover®安全认证器的特性
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
  • 记录I2C和1-Wire通信日志,帮助固件设计师理解DS2476和DS28E36
  • USB至I2C/1-Wire适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TDFN插座
  • 根据申请提供评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

DS28E36评估系统(EV系统)提供评估DS28E36和DS2476必需的硬件和软件。评估系统包括5片6引脚TDFN封装DS28E36/DS2476、1片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®的适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64和32位版本)上运行。评估系统为熟悉DS28E36和DS2476的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 配件和外设安全认证
  • IoT节点加密保护
  • 安全引导或下载固件和/或系统参数
  • 安全储存主机控制器的密钥

eval board
DS28E83EVKIT

DS28E83/DS2476评估板

特性和优点

  • 演示DS28E83 DeepCover®耐辐射1-Wire安全认证器的特性
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28E83和DS2476
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TDFN插座
  • 根据申请提供评估软件

产品详情

DS28E83评估系统(EV系统)提供熟悉DS28E83特性必需的硬件和软件。评估系统包括5片采用6引脚TDFN封装的DS28E83/DS2476、1片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行。评估系统为熟悉DS28E83和DS2476的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 医疗耗材安全认证
  • 医疗工具/附件识别和校准
  • 安全引导或下载固件和/或系统参数
  • 安全储存主机控制器的密钥

DS28C39EVKIT
DS28C39和DS2476评估套件
DS28E84EVKIT
DS28E84和DS2476评估套件
DS9481P-300
USB转1-Wire/I2C适配器
DS28E39EVKIT
DS28E39和DS2476评估系统
DS28C36EVKIT
DS28C36和DS2476评估板
DS28E36EVKIT
DS28E36/DS2476评估板
DS28E83EVKIT
DS28E83/DS2476评估板

参考电路

MAXREFDES9003
MAXREFDES9003 参考设计

Secure Authentication with ARM Processors

特性和优点

  • ECDSA P256 public-key authentication protected by ChipDNA technology.
  • DS28E38 operates with a single-contact 1-Wire interface, requires no device-level firmware development, and simplifies key management.
  • Intellectual property and products are protected by a solution immune to invasive/physical attacks.

Application Benefits

  • Designed for Arm processors in bare-metal or OS environments.
  • Includes project for Eclipse, GCC, and OpenOCD toolchain.
  • Out-of-the-box support for the MAX32625MBED evaluation board.
  • Supports Arm Mbed Enabled devices.
  • Modular design enables rapid porting and integration.
  • ISO C++98-compatible source code for best compiler portability.
maxrefdes155fig03
MAXREFDES155 参考设计

DeepCover Embedded Security in an IoT: Public-Key Secured Data Paths

特性和优点

Features

  • Public-key infrastructure to authenticate nodes and messages
  • ECDSA-P256 public-key authentication
  • SHA-256 HMAC secret-key authentication
  • Securely controls on/off operation of IoT device endpoints
  • Demonstrates secure download for remote update of an IoT device configuration file
  • DeepCover secure key storage and protection
  • Wifi interface for communication to a web server

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • No need for secure-key storage memory on processor
  • Low-overhead performance for signed data between the web server and the mbed platform
MAXREFDES9003
Secure Authentication with ARM Processors
MAXREFDES155
DeepCover Embedded Security in an IoT: Public-Key Secured Data Paths

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2476的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览