DS2475
量产带1-Wire主机的DeepCover ECDSA协处理器
减轻了主机处理器的主机ECDSA计算和1-Wire线路驱动负荷
- 产品模型
- 2
产品详情
- 用于公钥签名验证的高速ECDSA引擎
- 实施基于NIST FIPS 186的ECDSA算法
- 集成NIST FIPS 180 SHA-256引擎,用于高效ECDSA输入数据计算
- 支持标准和过驱通信速度的1-Wire线路驱动器
- 支持省电睡眠模式(SLPZ引脚)
- IO至GND提供±8kV ESD保护(JESD22-A114 HBM,典型值)
- 工作范围:3.3V±10%,-40°C至+85°C
- 6引脚SOT23封装
DeepCover®嵌入式安全解决方案将敏感数据隐藏在多层先进的物理安全保护之下,从而提供非常安全的密钥存储。
具有内置1-Wire®主机(DS2475)的DeepCover椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)协处理器与ECDSA安全认证器结合使用,有助于高效实现基于公钥的身份验证。此外,要与1-Wire ECDSA认证器一起运行,借助I2C至1-Wire协议转换功能,系统主机处理器无需生成时间关键型1-Wire波形。DS2475直接与标准(最大值:100kHz)或快速(最大值:400kHz)I2C主机进行接口。不使用时,DS2475可以进入功耗超低的睡眠模式。
应用
- 配件认证
- 耗材认证
- 外设认证
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2475R+T | Small-Outline Transistor Package | ||
DS2475R+U | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
DS2475R+T | 量产 | |
DS2475R+U | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
1-Wire安全认证器 1 | ||
DS28E35 | 量产 | DeepCover 1-Wire ECDSA认证器,带有1Kb用户EEPROM |
工具及仿真模型
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2475的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论