DS2465

推荐新设计使用

DeepCover安全认证器具有SHA-256协处理器和1-Wire主机功能

先进的物理安全加密系统,释放主机SHA-256运算

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SHA-256引擎,支持基于对称密匙的双向安全认证模型
  • 两个32字节用户EEPROM页,带有多种可编程保护选项
  • 1-Wire主控端口,带有可选的有源或无源1-Wire上拉
  • 内部低阻信号通路提供1-Wire强上拉
  • 1-Wire端口可通过软件控制关断
  • I²C工作(上拉)电压:3.3V ±10%
  • 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
  • 6引脚TSOC封装
DS2465
DeepCover安全认证器具有SHA-256协处理器和1-Wire主机功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire安全认证器 1
DS28E25 量产 内置1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

DeepCover® Security Lab

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

DS28E25EVKIT

DS28E25和DS2465评估系统

特性和优点

  • 评估套件包含
    • 五个采用TDFN-EP封装的DS28E25器件
    • 一个USB转I2C PC适配器(DS9400#)提供PC连接
    • DS2465EVKIT#评估板提供1-Wire接口和SHA-256协处理器
    • 一个评估板(DS9120Q+),带有TDFN-EP插座板便于芯片评估
  • USB转I2C模块包含高能PL-2303HXD USB转UART芯片
    • 枚举为虚拟PC COM端口
    • 提供Windows认证徽标USB设备驱动程序
    • 标准USB电缆接口
  • 评估板包含方便的板上测试点
  • 评估软件将随完整的评估套件数据手册一起提供

产品详情

DS28E25评估系统(EV系统)提供评估和编程DS28E25 DeepCover®安全认证器所需的硬件和软件。评估系统操作需要主机PC以便进行用户友好的评估。
此评估系统包括DS9400 USB转I2C PC适配器、DS2465评估板、用于TDFN DS28E25的DS9120Q+评估插座板以及五个采用TDFN封装的DS28E25采样器件。该评估软件在Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统上运行。评估系统数据手册中包含有关下载和安装软件以及通用评估系统操作的详细说明;以上链接提供软件和文档。
注:DS2465评估板和DS9400#子组件不适合在评估系统外直接销售。未提供特定于DS9400#的数据手册。

DS28E15EVKIT

DS28E15和DS2465的评估系统

特性和优点

  • 完备的评估系统:
    • 5片TDFN-EP封装DS28E15 IC
    • 一块USB-I2C适配器 (DS9400#),提供与PC的连接
    • DS2465EVKIT#评估板提供1-Wire接口以及SHA-256协处理器
    • 带有TDFN-EP插座的评估板(DS9120Q+),可方便器件评估
  • USB-I2C模块带有Prolific PL-2303HXD USB-UART芯片
    • 作为虚拟PC COM端口枚举
    • 提供带有Windows标示认证的USB设备驱动程序
    • 标准USB电缆接口
  • 评估板带有方便的板上测试点
  • 可申请评估软件

产品详情

DS28E15评估系统(EV system)为评估和编程DS2E15 DeepCover®安全认证器提供了必要的软件和硬件。评估系统工作在PC主机,方便用户评估。
该评估系统包括DS9400 USB-to-I2C PC适配器,DS2465EV板,用于安装TDFN DS28E15的DS9120Q+评估插座板,以及5片TDFN封装的DS28E15样品。评估软件可运行在Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、Windows XP®系统。评估系统数据手册中包括了下载和安装软件的详细指南以及通用评估系统工作的描述。可通过右边的链接进行申请。
注:DS9120Q+、DS2465评估板、DS9400#子组件不在评估系统外直接销售。不提供这些组件的数据资料。

DS28E22EVKIT

DS28E22和DS2465评估系统

特性和优点

  • 评估套件包含
    • 五个采用TDFN-EP封装的DS28E22器件
    • 一个USB转I2C PC适配器(DS9400#)提供PC连接
    • DS2465EVKIT#评估板提供1-Wire接口和SHA-256协处理器
    • 一个评估板(DS9120Q+),带有TDFN-EP插座板便于芯片评估
  • USB转I2C模块包含高能PL-2303HXD USB转UART芯片
    • 枚举为虚拟PC COM端口
    • 提供Windows认证徽标USB设备驱动程序
    • 标准USB电缆接口
  • 评估板包含方便的板上测试点
  • 评估软件将随完整的评估套件数据手册一起提供

产品详情

DS28E22评估系统(EV系统)提供评估和编程DS28E22 DeepCover®安全认证器所需的硬件和软件。评估系统操作需要主机PC以便进行用户友好的评估。
此评估系统包括DS9400 USB转I2C PC适配器、DS2465评估板、用于TDFN DS28E22的DS9120Q+评估插座板以及五个采用TDFN封装的DS28E22采样器件。该评估软件在Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统上运行。评估系统数据手册中包含有关下载和安装软件以及通用评估系统操作的详细说明;以上链接提供软件和文档。
注:DS2465评估板和DS9400#子组件不适合在评估系统外直接销售。未提供特定于DS9400#的数据手册。

DS28E25EVKIT
DS28E25和DS2465评估系统
DS28E15EVKIT
DS28E15和DS2465的评估系统
DS28E22EVKIT
DS28E22和DS2465评估系统

参考电路

MAXREFDES143
MAXREFDES143 参考设计

MAXREFDES143#:物联网认证检测和通知中的DeepCover嵌入式安全

特性和优点

特征

  • SHA-256安全认证
  • 系统中每个节点具有唯一的密钥
  • DeepCover®安全密钥存储
  • 1-Wire/I2C/Wi-Fi接口
  • 源代码示例
  • mbed平台的引脚排列兼容Arduino规格
  • PmodTM兼容保护传感器节点

竞争优势

  • 强加密安全认证
  • 处理器上无需安全密钥存储器
  • 网络服务器与mbed平台之间有符号数据的开销较低
MAXREFDES143
MAXREFDES143#:物联网认证检测和通知中的DeepCover嵌入式安全

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2465的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览