DS2450
四路、1-Wire A/D转换器
Viewing:
产品详情
- 4路高阻输入可通过1-Wire总线测量模拟电压
- 用户可变成输入范围(2.65V,5.12V)、分辨率(1至16位)和报警门限
- 5V单电源工作
- 极低功耗:工作时2.5mW,闲置时25µW
- 内建多节点控制器允许多个DS2450通过一个1-Wire总线识别和操作
- 如果模拟电压超过报警门限则响应条件搜索
- 没有用作模拟输入的通道可用作开漏输出用于闭环控制
- 直接连接至微处理器的单个引脚端口,通信速率高达16.3kbps
- 过驱动模式可将通信速率提升至142kbps
- 片上16位CRC发生器位数据传输提供安全保障
- 在工厂激光编程并经过测试的64位唯一注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码)确保绝对可跟踪,因为没有两个器件相同
- 8位家族码确定对总线主机的器件访问要求
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 紧凑的低成本8引脚SOIC表贴封装
1-Wire®、四路A/D转换器DS2450集成一个逐次逼近型模数转换器和一个4选1模拟复用器。每个输入通道具有各自的寄存器组用于保存输入电压范围、分辨率、以及当输入电压超出指定范围时允许进行条件搜索的报警门限值和标志位。每个通道的两个报警标志可指示被测电压是否太高或太低,而无需总线主机来进行比较。每次A/D转换均由总线主机进行初始化。不作为模拟输入使用的通道可作为数字开漏输出。禁止输入后,总线主机可直接打开或关闭所选通道的漏极开路晶体管。所有的器件设置都保存在SRAM中,并且当器件从1-Wire总线或其VCC引脚获得电源时保持非易失。上电后,上电复位信号将通知总线主机在正常操作之前需要恢复器件设置。所有器件寄存器和转换读出寄存器组成了3个8字节存储器页,结构上与DS2505/6的状态存储器类似。片上CRC16发生器可以在读取一个存储器页和写入单个字节时防止传输错误。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
技术文章 10
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2450的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论