DS2422

1-Wire温度/数据记录器,带有8KB数据记录存储器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 自动唤醒,测量温度和/或读取外部ADC,并以8位或16位格式在8KB数据记录存储器中记录数据
  • 片上直接数字温度转换器,分辨率为8位(0.5°C)或11位(0.0625°C)
  • 取样速度从1秒至273小时
  • 纪录的启动可被编程为在一定延迟时间后启动,温度告警被触发后启动
  • 温度和数据告警具有可编程的上/下触发点
  • 通过1-Wire条件检索功能快速找到告警器件
  • 512字节通用存储器 + 64字节校准存储器
  • 所有存储器与校准寄存器都具有两级口令保护
  • 工厂光刻的唯一64位注册号确保器件选择准确无误和元件的绝对可溯性
  • 内置的多点控制器保证兼容于其他Dallas Semiconductor的1-Wire网络产品
  • 直接连接至微处理器的单条口线,标准通信速率可达15.4kbps,过驱动模式下可达125kbps
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 2.8V至3.6V单电源供电
  • 低功耗(待机时1.2µA、工作时350µA)
DS2422
1-Wire温度/数据记录器,带有8KB数据记录存储器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
温度数据记录器 5
DS1922L 量产 iButton温度记录器,带有8KB数据记录存储器
DS1922T 量产 iButton温度记录器,带有8KB数据记录存储器
DS1921G 推荐新设计使用 Thermochron iButton器件
DS1921H 量产 高分辨率、Thermochron iButton器件
DS1921Z 量产 高分辨率、Thermochron iButton器件
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2422的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览