DS2417
量产1-Wire时钟芯片,带有中断
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 实时时钟(RTC),完全兼容1-Wire® MicroLAN接口
- 与DS2404使用的二进制时间/日期表示方法相同,分辨率为1秒
- 25°C下的时钟精度为±2分钟/月
- 可编程中断输出,用于系统唤醒
- 通信速率为16.3kb/s
- 唯一、工厂光刻并经过测试的64位识别码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),保证绝对可溯,因为没有两片相同的器件
- 8位家族码向总线主机表明器件通信要求
- 内置多点控制器确保与其它MicroLAN产品兼容
- 工作在较宽VDD电压范围:2.5V至5.5V @ -40°C至+85°C
- 低功耗,振荡器工作时的典型耗流为200nA
- 紧凑、低成本6引脚TSOC和倒装芯片封装
DS2417 1-Wire时钟芯片带有中断,以最少硬件为储存和读取重要时间信息提供简单方案。DS2417包含唯一的光刻ROM和实时时钟/日历(作为二进制计数器)。与器件通信只需一个引脚。通过使用备份电源,数据为非易失,允许独立工作。DS2417可用于增加功能,例如日期、时间和日期戳、日志等,适用于所有微控制器电子设备或嵌入式应用。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 1
技术文章 8
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS2417P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS2417P+T&R | Thin Small-Outline C-Lead |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2417的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论