DS2404

经济型RAM时钟芯片

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4096 bits of nonvolatile dual-port memory including real-time clock/calendar in binary format, programmable interval timer, and programmable power-on cycle counter
  • 1-Wire interface for communication at 16.3kbps
  • 3-wire host interface for high-speed data communications at 2Mb/s
  • Unique, factory-lasered and tested 64-bit registration number assures absolute traceability because no two parts are alike
  • Programmable alarms can be set to generate interrupts for interval timer, real-time clock, and/or cycle counter
  • 16-pin DIP, SO, and SSOP packages
  • Operating temperature range from -40°C to +85°C
  • Operating voltage range from 2.8V to 5.5V
DS2404
经济型RAM时钟芯片
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2404的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览