DS21Q55

四路T1/E1/J1收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的T1/DS1/ISDN-PR1/J1收发器功能
  • 完整的E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI收发器功能
  • 为时钟/数据恢复与整形提供远程与短程线路接口
  • 用于光I/F的CMI编码/解码
  • 无晶振抖动抑制器
  • 完全独立的发送和接受功能
  • 双HDLC控制器
  • 片上可编程BERT发生器与检测器
  • 75Ω/100Ω/120Ω T1和E1接口的发送端与接收端匹配电阻可以通过内部软件选择
  • 两个双帧弹性缓存滑动缓冲器,可以与速率高达16.384MHz的异步背板连接
  • 由恢复出的网络时钟合成16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz或2.048MHz时钟输出
DS21Q55
四路T1/E1/J1收发器
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

应用笔记 5

设计笔记 14

技术文章 7

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 6
DS2155 T1/E1/J1单芯片收发器
DS21Q50 最后购买期限 四路、E1收发器
DS21Q552 四路T1/E1收发器(3.3V, 5.0V)
DS21Q554 四路T1/E1收发器(3.3V, 5.0V)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1


评估套件

DK101

低成本演示套件母板

特性和优点

  • 评估时基于PC的演示软件与电信IC连接
  • 提供对所有电信IC寄存器和性能的点击访问
  • 128kB闪存和264kB SRAM
  • 演示软件用户接口可以定制,能够用简单的文本编辑
  • 对于高级应用,允许下载并运行用户程序包
  • 支持3.3V和5V电信IC
  • 板上振荡器:3.088MHz (2 x DS1)、16.384MHz (8 x E1)和44.736MHz (DS3)
  • 四路通用开关用于定制程序包
  • Motorola ONCE/BDM连接器用于代码开发和调试

产品详情

DK101是用来评估Dallas Semiconductor电信IC的通用演示板平台。安装了IC的子卡经过专门设计,可以插入DK101连接器中。DK101提供微处理器、基于闪存或SRAM的程序存储器、各种振荡器和支持逻辑以及用来与主机PC接口的RS-232接口。出厂后,处理器运行通用的程序包,用基于PC的演示软件执行对子卡的读、写操作。对于高级应用,可以通过处理器下载并运行用户程序包。

DK2000

高性能演示套件母板

特性和优点

  • 可以同时与4个子卡接口
  • 评估时基于PC的演示软件与电信IC连接
  • 提供对所有电信IC寄存器与性能的点击访问
  • 演示软件用户接口可以定制,能够用简单的文本编辑
  • 在目标电路板设计完成之前支持电信软件包开发
  • 64MB的DRAM、4MB的闪存
  • 支持5V、3.3V和2.5V电信IC
  • 为子卡到子卡以及子卡到处理器的TDM数据流提供硬件支持
  • 为UTOPIA II接口提供硬件接口
  • 侧面TIM连接器为高性能应用提供对PowerPC 60x总线的访问
  • 为电路板元件的系统内编程提供多种连接器

产品详情

DK2000是用来评估Dallas Semiconductor电信IC的强大、灵活的平台。安装了IC的子卡经过专门设计可插入DK2000的连接器中。DK2000提供Motorola MPC8260 PowerQUICC II通信处理器、L2超高速缓存、DRAM、闪存、各种时钟和支持逻辑以及用来与主机PC接口的RS-232接口。出厂后,处理器运行通用程序包,用基于PC的演示软件执行对子卡的读写操作。

DK101
低成本演示套件母板
DK2000
高性能演示套件母板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS21Q55的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览