DS21Q50

最后购买期限

四路、E1收发器

四路、E1收发器,包含连接四路E1的全部功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四个完整的E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI收发器
  • 远程与短程线路接口
  • 32位或128位无晶振抖动抑制器
  • 成帧为FAS、CAS、CCS与CRC4格式
  • 4MHz/8MHz/16MHz时钟合成器
  • 灵活的系统时钟,在时钟源丢失时可以自动进行信号源切换
  • 接收侧具有双帧弹性缓存滑动缓冲器
  • 交错式PCM总线工作速度高达16.384MHz
  • 可配置为并行和串行端口工作方式
  • 检测和产生远端和AIS告警
  • 完全独立的发送与接收功能
  • 四种独立环回功能
  • PRBS发生/检测/误码计数
  • 3.3V低功耗CMOS
  • 用于双极性和编码违规、CRC4码字错误、FAS字错误以及E位计数的大容量计数器
  • 8个附加的用户可配置输出引脚
  • 100引脚LQFP封装(14mm)
DS21Q50
四路、E1收发器
提问

参考资料

了解更多

评估套件

DS21Q58

E1四收发器

特性和优点

  • 四个完整的E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI收发器
  • 引脚与DS21Q50和DS21Q59兼容
  • 短程线路接口
  • 32位或128位无晶体抖动衰减器
  • 将帧转换为FAS、CAS和CRC4格式
  • CAS/CCS信号支持
  • 4MHz/8MHz/16MHz时钟频率合成器
  • 灵活的系统时钟可在时钟源丢失时自动切换源
  • 接收侧具有两帧弹性存储滑动缓冲器
  • 交错PCM总线操作频率高达16.384MHz
  • 可配置并行和串行端口操作
  • 检测并生成远程和AIS警报
  • 完全独立的发射和接收功能
  • 四个独立的环回功能
  • PRBS生成/检测/错误计数
  • 3.3V低功耗CMOS
  • 用于双极性和代码违规、CRC4码字错误、FAS字错误和E位的大型计数器
  • 八个额外的用户可配置输出引脚
  • 100引脚(14mm x 14mm) LQFP封装

产品详情

DS21Q58 E1四通道收发器包含连接四条E1线路所需的所有功能。DS21Q58是DS21Q50的直接替代器件,增加了信号访问并改进了中断处理。它由线路接口单元(LIU)、成帧器和TDM背板接口组成,并通过配置为Intel或Motorola总线操作或串行端口操作的8位并行端口进行控制。

 

应用

  • 上/下路复用器
  • 局端设备
  • 用户授权设备
  • DSLAM背板
  • IMA
  • 线卡
  • PBX
  • 路由器/交换机
  • 路由器/交换机
  • 定时系统
  • WAN接口

DS21Q58
E1四收发器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS21Q50的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论