DS2196

T1、双路、成帧器LIU

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在一个小型封装内包括两个全功能的成帧器和一个短程/远程线路接口单元(LIU)
  • 基于Dallas Semiconductor的单片收发器系列
  • 两个带64字节缓冲器的HDLC控制器,可用于FDL或DS0通道
  • 遵循ANSI T1.403-1998支持NPRM和SPRM
  • 可与一个短程/远程LIU或HDSL调制解调芯片组结合,构成一个低成本的办公室转发器/NIU/CSU,或是具有增强的监视与数据链路控制功能的HDSL1/HDSL2终端单元
  • 支持分数型T1
  • 可以完成从D4到ESF以及从ESF到D4帧转换
  • 32位或128位无晶振抖动抑制器
  • 可以产生和检测重复性带内模式,长度1到8位或16位
  • 检测并产生RAI-CI和AIS-CI
  • 产生DS1空闲编码
  • 片上可编程BERT发生器和检测器
  • 所有关键信号均被送到引脚,以便支持大量硬件的配置
  • 支持NRZ和双极性接口
  • 可以在F位位置上和BERT接口数据通道上产生误码
  • 8位并行控制端口,可以直接用于复用或非复用总线中(Intel或Motorola模式)
  • IEEE 1149.1 JTAG边界扫描
  • 3.3V供电,容许5V输入和输出
  • 100引脚LQFP (14mm×14mm)封装
DS2196
T1、双路、成帧器LIU
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2196的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论