DS2156
T1/E1/J1单芯片收发器,TDM/UTOPIA II接口
业内首款T1/E1/J1收发器,用于ATM系统
Viewing:
产品详情
- 完整的T1/DS1/ISDN-PRI/J1收发器功能
- 完整的E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI收发器功能
- 用户可选的TDM或UTOPIA II总线接口
- 适用于短程和远程线路接口的时钟/数据恢复与波形成形
- CMI编码/解码适用于光接口
- 无晶振抖动抑制器
- 完全独立的发送与接收功能
- 双HDLC控制器
- 可编程BERT发生器与检测器
- 软件可选的接收和发送侧内部端接电阻,适用于75Ω/100Ω/120Ω T1与E1接口
- 两个双帧弹性缓存滑动缓冲器,允许连接至速率高达16.384MHz的异步背板
- 由恢复后的网络时钟合成的16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz或2.048MHz时钟输出
- 其它性能详见数据资料
DS2156是软件可选的T1、E1或J1单片收发器(SCT),可用于短程和远程应用。背板接口可由用户配置为TDM或UTOPIA II总线。DS2156由线路接口单元(LIU)、成帧器、HDLC控制器和UTOPIA/TDM背板接口组成,通过一个可配置为Intel或Motorola总线模式的8位并行端口进行控制。DS2156与DS2155引脚和软件兼容。
LIU由发送接口、接收接口和抖动抑制器组成。发送接口根据所使用的传输介质类型产生符合规定的波形,并以适当的源阻抗驱动网络。T1波形发生电路包括-7.5dB、-15dB或-22.5dB的DSX-1和CSU线路补偿。E1波形发生电路为75Ω同轴线或120Ω双绞线电缆提供G.703波形成形。接收接口提供网络端接,并从网络中恢复时钟和数据。
应用
- 上/下路复用器
- 反向多工器ATM (IMA)
- 路由器/交换机
- T1/E1/J1线卡
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 7
技术文章 7
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
BSDL 模型文件 2
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2156的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论