DS21455

四路T1/E1/J1收发器

业内首款4端口收发器,用于T1、E1、J1标准间的切换,无需外部元件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

四路独立的收发器,每路都具有以下功能:
  • 完整的T1 (DS1)/ISDN-PRI/J1收发器功能
  • 完整的E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI收发器功能
  • 为时钟/数据恢复与整形提供远程与短程线路接口
  • CMI编码器/解码器
  • 无晶振抖动抑制器
  • 完全独立的发送和接收功能
  • 双HDLC控制器
  • 片上可编程的BERT发生器与检测器
  • 75Ω/100Ω/120Ω T1和E1接口的发送端与接收端匹配电阻可以通过内部软件选择
  • 两个双帧弹性缓存,可以与16.384MHz以下的异步背板连接
  • 16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz或2.048MHz时钟输出与恢复出的网络时钟合成
  • 为分数型T1、E1、H0和H12应用提供可编程输出时钟
  • 交错式PCM总线工作方式
  • 8位并行控制端口,复用或解复用,Intel或Motorola
  • IEEE 1149.1 JTAG边界扫描
  • 3.3V供电,容许5V输入和输出
  • DS21455直接替换DS21Q55
  • 支持信令系统7 (SS7)
  • 支持RAI-CI、AIS-CI
DS21455
四路T1/E1/J1收发器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
DS21Q55 四路T1/E1/J1收发器
DS21Q59 不推荐用于新设计 E1四收发器
DS21Q50 最后购买期限 四路、E1收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS21455的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览