DS2070W
3.3V、单芯片、16Mb非易失SRAM
业内首款、也是唯一的单芯片、可回流焊接的NV SRAM模块
Viewing:
产品详情
- 单片、可回流、27mm x 27mm的BGA封装
- 内置ML电池和充电器
- 当VCC超出容限后,无条件对SRAM实施写保护
- 当VCC失效后自动切换至电池供电
- 内置电源监视器检测电源是否低于VCC额定值(3.3V)
- 复位输出可用作微处理器(CPU)监控
- 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
DS2070W是16Mb、可回流焊非易失(NV) SRAM,该器件包括静态RAM (SRAM),NV控制器,以及内置的可充电锂锰(ML)电池。该系列器件封装在一个表面安装的256焊球BGA模块中。VCC加电时,模块对ML电池充电,同时使用外部电源为SRAM供电,并允许修改SRAM的内容。当VCC掉电或超出容限时,控制器立即对SRAM的内容实施写保护,并由电池为SRAM供电。DS2070W还含有一个电源监视器输出(/RST),可用于微处理器(CPU)监控。
应用
- 数据采集系统
- 烟雾报警器
- 游戏机PLC
- 工业控制器
- POS终端
- RAID系统和服务器
- 路由器/交换机
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2070W的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论