DS2050W

3.3V、单芯片、4Mb非易失SRAM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单片、可回流焊接的27mm x 27mm BGA封装
  • 内置ML电池与充电器
  • VCC超出容许范围时无条件写保护SRAM
  • 出现VCC电源故障时,自动切换到电池供电
  • 内置电源监视器,用来检测低于VCC标称值(3.3V)的电源故障
  • 复位输出可用作微处理器的CPU监视器
  • 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
DS2050W
3.3V、单芯片、4Mb非易失SRAM
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
DS2065W 3.3V、单芯片、8Mb非易失SRAM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2050W的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论