DS1991

iButton多密钥

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 安全可靠的1,152位的读/写、非易失存储器
  • 若64位密码不匹配,则安全存储器不会被译解
  • 存储器被分成3个分区,每分区包含384位
  • 每个分区都有64位的密码和识别码
  • 512位的暂存器确保了数据传送的完整性
  • 工作温度范围:-40°C至+70°C
  • 数据可保持10年以上
DS1991
iButton多密钥
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1991的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览