DS1964S
推荐新设计使用DeepCover安全认证器iButton,带SHA-256
世界级安全,采用不锈钢外壳,适用于持久的安全认证
- 产品模型
- 1
产品详情
- 基于SHA-256的对称加密双向安全认证模型
- 利用高位计数、用户可编程密码及输入质询进行有效的安全认证
- 512位用户EEPROM存储器,分为2页,每页256位
- 用户可编程、不可擦除EEPROM保护模式包括:读/写保护以及OTP/EPROM仿真
- 唯一的工厂编程64位识别码
- 单触点1-Wire接口
- 工作范围:-40°C至+85°C
- ±8kV HBM ESD保护(典型值)
- 经久耐用的不锈钢外壳可承受恶劣的环境和条件
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全认证器iButton® (DS1964S)将强加密、双向、安全质询-应答安全认证功能与符合FIPS 180-3安全散列算法(SHA-256)的方案结合在一起。512位用户可编程EEPROM阵列为应用数据提供非易失存储,附加的保护存储器保存SHA-256运算的一组读保护密匙以及用户存储器保护控制的设置。每片器件都拥有唯一的64位ROM识别码(ROM ID),由工厂写至芯片。唯一的ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。双向安全模型允许主机系统和嵌入式从机DS1964S之间的双向安全认证。主机系统采用从至主安全认证,以验证接入的DS1964S真实可靠性。DS1964S通过单触点1-Wire®总线进行高速通信,通信采用1-Wire协议,ROM ID作为多器件1-Wire网络中的节点地址。
应用
- 消费品认证
- 安全控制
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1964S-F5+ | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 5, 2020 - 1923 ASSEMBLY |
||
DS1964S-F5+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
DeepCover® Security Lab
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1964S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论