DS18S20-PAR

寄生供电数字温度计

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 特别的1-Wire接口仅需要一个端口引脚即可进行通信
  • 从数据线获取电源(“寄生电源”)——不需要本地电源
  • 多点能力简化了分布式温度检测应用
  • 无需外部元件
  • 精度:±0.5°C(-10°C至+85°C)
  • 测量温度范围为-55°C至+100°C(-67°F至+212°F)
  • 9位温度计分辨率
  • 在750ms(最大值)内转换温度
  • 用户可定义的非易失性温度警报设置
  • 警报搜索命令可识别并寻址温度超出编程限制(温度警报条件)的器件
  • 与DS1822-PAR兼容的软件
  • 非常适合用于没有本地电源的远程检测应用(例如温度探头)
DS18S20-PAR
寄生供电数字温度计
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 1

应用笔记 1

设计笔记 4

技术文章 18

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire温度传感器 1
DS18S20 1-Wire寄生供电数字温度计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS18S20-PAR的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览