DS18S20

1-Wire寄生供电数字温度计

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 独特的1-Wire®接口,通信只需要一个端口
  • 最大程度提高各种热管理应用的系统精度
    • 温度测量范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
    • -10°C至+85°C温度范围内具有±0.5°C精度
    • 9位温度计分辨率
    • 无需外部元件
  • 寄生供电模式只需要2个引脚即可工作(DQ和GND)
  • 多节点共用同一总线,简化分布式温度检测
    • 每个器件具有唯一的、存储在片内ROM的64位序列码
  • 用户可定义的非易失性(NV)报警设置,报警搜索命令能够识别温度超出设定门限的器件
  • 8引脚SO (150 mil)和3引脚TO-92封装
DS18S20
1-Wire寄生供电数字温度计
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 1

设计笔记 5

技术文章 21

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire温度传感器 1
DS18S20-PAR 寄生供电数字温度计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS18S20的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论