DS18B20-PAR
量产线寄生电源数字温度计
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 特别的1-Wire接口仅需要一个端口引脚即可进行通信
- 从数据线获取电源(“寄生电源”)——不需要本地电源
- 多点能力简化了分布式温度检测应用
- 无需外部元件
- 精度:±0.5°C(-10°C至+85°C)
- 测量温度范围为-55°C至+100°C(-67°F至+212°F)
- 温度计分辨率的用户可选范围:9至12位
- 在750ms(最大值)内将温度转换为12位数字字
- 用户可定义的非易失性温度警报设置
- 警报搜索命令可识别并寻址温度超出编程限制(温度警报条件)的器件
- 与DS1822-PAR兼容的软件
- 非常适合用于没有本地电源的远程检测应用(例如温度探头)
DS18B20-PAR数字温度计提供9至12位摄氏度温度测量,并具有非易失性用户可编程上下触发点报警功能。DS18B20-PAR不需要外部电源,因为它直接从数据线获取电源(“寄生电源”)。DS18B20-PAR通过1-Wire®总线进行通信,根据定义,该总线仅需要一根数据线(和地线)即可与中央微处理器进行通信。其工作温度范围为-55°C至+100°C,在-10°C至+85°C范围内的精度为±0.5°C。
每个DS18B20-PAR都有一个唯一的64位识别码,支持多个DS18B20-PAR在同一1-wire总线上运行;因此,使用一个微处理器即可简单地控制分布在大面积上的多个DS18B20-PAR。适合使用此功能的应用包括HVAC环境控制、建筑物内的温度监控系统、设备或机械以及过程监控和控制系统。
应用
- 远程检测应用
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 4
技术文章 18
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS18B20-PAR+T&R | TO92 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
DS18B20-PAR+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
1-Wire温度传感器 2 | ||
DS18B20 | 量产 | 分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计 |
DS1822-PAR | 量产 | 经济型、寄生供电数字温度计 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS18B20-PAR的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论