DS1882

量产

双路、对数音量调节电位器

提供低噪声、低失真数字音量控制,用于双电源供电产品

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道、对数调节音频电位器
  • 低THD+N和串扰
  • ±7V模拟电源(独立于数字电源)
  • 5V数字电源
  • 电位器可设置为非易失性或易失性
  • 过零检测器消除开关噪声
  • 两个用户配置衰减选项
  • 配置选项1:63级,0dB至-62dB衰减和静音设置,每级1dB
  • 配置选项2:33级和静音(与DS1808软件兼容),如下所示:
    • 0至12级:每级1dB (12级)
    • 13至24级:每级2dB (12级)
    • 25至32级:每级3dB (8级)
  • I²C兼容的串行接口
  • 三个地址引脚,允许I²C总线上挂接多达8个器件
  • 端至端电阻为45kΩ的电位器
  • 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
  • 16引脚TSSOP或SO封装
DS1882
双路、对数音量调节电位器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 1
DS1881 量产 双路、非易失、音频、对数数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1882的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览