DS1825

量产

分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计,带有4位ID

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 独特的1-Wire®接口,通信时只需要一个端口引脚
  • 每个器件具有唯一的64位序列号,存储在片内ROM中
  • 多点工作简化了分布式温度检测应用
  • 通过引脚设置的4位代码,在总线上可唯一识别多达16个传感器位置
  • 无需外部元件
  • 使用数据线供电。电源电压范围:3.0V至3.7V
  • 测量温度范围为-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
  • -10°C至+85°C范围内精度为±0.5°C
  • 用户可选择的9位至12位温度分辨率
  • 750ms (最大值)内将温度转换为12位数字
  • 用户定义的(NV)报警设置
  • 报警搜索命令识别并寻址温度超出设定范围(温度报警条件)的器件
  • 采用8引脚µSOP封装
  • 与DS1822软件兼容
  • DS1825
    分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计,带有4位ID
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS1825的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览