DS1822-PAR
量产经济型、寄生供电数字温度计
- 产品模型
- 1
产品详情
- 由数据线提供电源(寄生供电)无需本地电源
- -10°C至+85°C温度范围内具有±2°C精度
- 测量温度范围-55°C至+100°C (-67°F至+212°F)
- 9位至12位用户可配置的分辨率
- 1-Wire接口,仅需一个端口引脚用于通信
- 多节点能力简化了分布式温度检测
- 具有64位唯一且不能改变的电子序列号
- 报警功能,具有用户定义、且为非易失性的报警设置
- 将温度转化为12位数字量,转换时间750ms (最大值)
- 测量温度时无需外部元件
- 适用于远端传感应用(例如温度检测)
- 3引脚TO-92封装
DS1822-PAR数字温度计在-10°C至+85°C温度范围内具有±2°C的精度,工作温度范围-55°C至+100°C。数据采用2进制补码格式,具有9位至12位分辨率(用户可编程),通过1-Wire®串行总线读取。
DS1822-PAR是DS1822的一个仅采用寄生电源供电的型号,非常适合于远端传感应用,如温度检测。寄生电源省掉了本地电源,这是因为供电是从1-Wire总线上获取的。在使用寄生电源的应用中,DS1822-PAR比DS1822提供了更简单的硬件连接,这是因为DS1822-PAR无须VDD连接,而DS1822必须将VDD接地才能工作于寄生电源模式。
DS1822-PAR提供温控器功能,具有用户可编程的过温(TH)和欠温(TL)门限,保存于片内EEPROM中。每片DS1822-PAR具有唯一且不能改变的64位硅序列号,该序列号可作为传感器的总线地址。这允许多个DS1822-PAR器件连接到同一条1-Wire总线。
DS1822-PAR采用3引脚TO-92封装。此外,用户也可选择高精度的DS18B20-PAR,具有±0.5°C的精度,且软件兼容于DS1822-PAR。
应用
- 远端检测应用
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1822+PAR | TO92 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 14, 2020 - 1998A ASSEMBLY |
||
DS1822+PAR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1822-par的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论