DS1822
量产经济型、1-Wire数字温度计
- 产品模型
- 4
产品详情
- -10°C至+85°C温度范围内具有±2°C精度
- 测量温度范围-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
- 9位至12位用户可配置的分辨率
- 1-Wire接口,仅需一个端口引脚用于通信
- 具有64位唯一且不能改变的电子序列号
- 多节点能力简化了分布式温度检测
- 报警功能,具有用户定义、且为非易失性的报警设置
- 将温度转化为12位数字量,转换时间750ms (最大值)
- 测量温度时无需外部元件
- 3.0V至5.5V电源电压范围
- 可选的"寄生电源"工作方式(从1-Wire总线获取电源)
- 3引脚TO-92 (DS1822)和150mil的8引脚SO (DS1822Z)封装
DS1822数字温度计在-10°C至+85°C温度范围内具有±2°C的精度。数据采用2进制补码格式,具有9位至12位分辨率(用户可编程),通过1-Wire®串行总线读取。
DS1822提供温控器功能,具有用户可编程的过温(TH)和欠温(TL)门限,保存于片内EEPROM中。当测量温度高于TH或低于TL时,器件将设置一个内部标志。如果无须温控器工作方式,则TH和TL对应的两个字节EEPROM可用于通用的非易失性存储器。
每片DS1822具有唯一且不能改变的64位硅序列号,该序列号可作为传感器的总线地址。这允许多个DS1822器件连接到同一条1-Wire总线。DS1822可以采用3.0V至5.5V的本地电源,也可从1-Wire数据线获取电源("寄生电源")。
DS1822采用3引脚TO-92封装(DS1822)和150mil的8引脚SO封装(DS1822Z)。此外,DS1822还提供仅采用寄生电源供电的型号,DS1822-PAR。另外,还提供更高精度的DS18B20,具有±0.5°C的精度,且软件兼容于DS1822。
应用
- 烟雾报警系统
- 硬盘驱动器
- 存储局域网(SAN)
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 5
技术文章 10
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1822+ | TO92 | ||
DS1822+T&R | TO92 | ||
DS1822Z+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1822Z+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 14, 2020 - 1998A ASSEMBLY |
||
DS1822+ | 量产 | |
DS1822+T&R | 量产 | |
11月 10, 2020 - 1702R3 ASSEMBLY |
||
DS1822Z+ | 量产 | |
DS1822Z+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
1-Wire温度传感器 2 | ||
DS1822-PAR | 量产 | 经济型、寄生供电数字温度计 |
DS18B20 | 量产 | 分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1822的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论