DS1821

可编程数字温度监控器和温度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需外部元件
  • 独特的1-Wire接口只需一个端口用于数据通信
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
  • 可作为独立的温度监视器,用户可编程门限
  • 提供8位(1°C分辨率)温度测量
  • 在0°C至+85°C范围内提供1°C的精度
  • 1秒钟内(最大)将温度转换为数字
  • 提供3引脚TO92封装和8引脚SO封装
  • 典型应用包括温度监控、工业系统、消费类产品、温度计或其它温度检测系统
DS1821
可编程数字温度监控器和温度计
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1821的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览