DS1803

量产

可编址、双路数字电位器

产品模型
15
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3V或5V电源
  • 超低功耗
  • 两个数控256位电位计
  • 14引脚TSSOP(173 mil和16 mil)封装可用于表面贴装应用
  • 可使用3个地址进行寻址
  • 2线串行接口
  • 工作温度范围:
    • 工业:−40°C至+85°C
  • 标准电阻值:\x02
    • DS1803-010 10kΩ
    • DS1803-050 50kΩ
    • DS1803-100 100kΩ
DS1803
可编址、双路数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1803的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览