DS1631A

高精度数字温度计和温度监控器

高精度数字温度计和温度监控器,-55°C至+125°C范围内提供9位、10位、11位或12位温度读数

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • DS1631和DS1631A在0°C至+70°C范围内,提供±0.5°C的精度
  • DS1731在-10°C至+85°C范围内,提供±1°C的精度
  • DS1631A在上电时就自动开始温度测量
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
  • 温度测量无需外围元件
  • 用户可选择的9、10、11或12位输出分辨率
  • 宽电源范围(+2.7V至+5.5V)
  • 750ms (最大)的温度转换为数字量时间
  • 多节点能力简化了分布式温度测量应用
  • 温控器设定值由用户定义,且具有非易失性(NV)
  • 通过一条2线串口读/写数据(SDA和SCL引脚)
  • 所有三种器件都提供8引脚µSOP封装,而DS1631还提供150mil、SO封装
DS1631A
高精度数字温度计和温度监控器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 1
DS1721 量产 数字温度计和温度监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DS1631EVKIT

DS1631 评估套件

特性和优点

  • 2 x 6引脚Pmod™兼容连接器(I2C)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 评估软件兼容Windows XP、Windows 7/8/8.1/10

产品详情

DS1631评估系统(EV系统)用于演示DS1631高精度数字测温仪和温度控制器。DS1631评估系统包括DS1631评估套件(EV kit)和USB2PMB2适配器电路板。评估软件兼容Windows XP®和Windows® 7/8/8.1/10,提供友好的评估界面用于演示DS1631的特性。

DS1631评估板已安装8引脚μMAX封装的DS1631AU+。

应用

  • 医疗
  • 网络
  • 个人计算机
  • 路由器/交换机
  • 测试测量系统
  • 无线基站

eval board
DS1631EVSYS1

DS1631 评估套件

特性和优点

  • 2 x 6引脚Pmod™兼容连接器(I2C)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 评估软件兼容Windows XP、Windows 7/8/8.1/10

产品详情

DS1631评估系统(EV系统)用于演示DS1631高精度数字测温仪和温度控制器。DS1631评估系统包括DS1631评估套件(EV kit)和USB2PMB2适配器电路板。评估软件兼容Windows XP®和Windows® 7/8/8.1/10,提供友好的评估界面用于演示DS1631的特性。

DS1631评估板已安装8引脚μMAX封装的DS1631AU+。

应用

  • 医疗
  • 网络
  • 个人计算机
  • 路由器/交换机
  • 测试测量系统
  • 无线基站

DS1631EVKIT
DS1631 评估套件
DS1631EVSYS1
DS1631 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1631A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览