DS1411-009
最后购买期限串口iButton托架
- 产品模型
- 1
产品详情
- 通过小尺寸的真实接地接口连接RS-232 COM端口,用于读取和写入iButton®器件
- 符合CE和FCC标准
- 适用于±5V至±12V (RS-232C)的双极性逻辑信号以及5V至12V的单极性信号
- 支持以标准速度和过驱速度读写
- 为温度iButton和EEPROM iButton强上拉至5V
- 以9.6kbps(默认)、19.2kbps、57.6kbps和115.2kbps的数据速率进行通信
- 完全由RS-232接口供电
- 标准DB9连接器插口,用于与电脑的COM端口对接,带有适用于单个iButton的DS9098P iButton固定器
- 包括DS2502识别芯片(仅限DS1411-009版本)
DS1411是一款复杂的RS-232至1-Wire®适配器和iButton支架,可执行RS-232电平转换并主动生成1-Wire通信信号。将它与适当的软件驱动程序搭配使用时,基于Windows® 的PC能够直接读取和写入所有非EPROM iButton器件。DS1411具有适用于单个F5 MicroCan的DS9098P固定器。有关合适的1-Wire网络电缆列表(例如,用于连接多个iButton),请参阅DS1402x 1-Wire网络电缆数据手册中的连接矩阵表。适配器支持标准速度和过驱速度的1-Wire通信。串口必须支持9600 bit/s的数据传输速率。在软件控制下,该适配器可设置为19200bps、57600bps和115200bps的RS-232数据速率。对于具有过驱功能的器件,建议使用两个较高的速率以过驱速度进行通信。由于DS1411以字节模式工作,从RS-232端口接收到的每个数据字节都会在1-Wire总线上生成8个时隙。DS1411基于DS2480B串行1-Wire线路驱动器芯片。DS2480B的RXD/TXD极性选择输入连接至VDD(同相)。可以下载免费软件驱动程序。
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1411-009# | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
DS1411-009# |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1411-009的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论