DS1267
±5V、双路、数字电位器芯片
Viewing:
产品详情
- Two 256-step (or 8-bit) digital potentiometers
- Stacking configures device as one 512-step (or 9-bit) digital potentiometer
- Wipers digitally set and read through serial port
- Ultra low-power consumption, quiet, pumpless design
- 3-wire serial control interface
- Operating ranges:
- Single +5V or ±5V supplies
- -40°C to +85°C
应用
- 应用
- 光纤收发器模块
- 移动电话及PDA
- 便携式电子
- 电源校准
- 无线调谐器
- 替代8位或9位DAC的功能
- 替代机械电位器
- 射频收发器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 4
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1267的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论