DS1135L
量产3V、3合1、高速硅延迟线
业内首款3V、微型µSOP封装的3合1高速延迟线
- 产品模型
- 15
Viewing:
产品详情
- 全硅定时电路
- 三个独立的缓冲延迟线
- 在整个温度与电压范围内保证稳定和精确
- 精密的前沿和后沿特性保证了输入信号的对称性
- 兼容汽相和红外焊
- 采用卷带包装
- 备有商业和工业级温度范围器件
- 3V电源供电
- DS1033的推荐替代产品
DS1135L系列是流行的DS1013、DS1033、DS1035的低功率、3V、高速版本。
DS1135L系列延迟线在单个封装内有三个独立的逻辑缓冲延迟线。该器件是最快的3合1延迟线。它采用标准150mil 8引脚SO封装。
该器件具有精确的前沿和后沿延迟。它具有全硅延迟线方案固有的可靠性。
完整数据资料中的表1给出了标准延迟值。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1135LU-10+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1135LU-10+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1135LU-15+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1135LU-15+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1135LZ-10+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1135LZ-10+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1135LZ-12+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1135LZ-15+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1135LZ-15+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1135LZ-20+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1135LZ-20+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1135LZ-25+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1135LZ-25+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1135LZ-30+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1135LZ-30+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1135LU-10+ | ||
DS1135LU-15+ | ||
DS1135LU-15+T&R | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1135LZ-10+ | 量产 | |
DS1135LZ-10+T&R | 量产 | |
DS1135LZ-12+ | 量产 | |
DS1135LZ-15+ | 量产 | |
DS1135LZ-15+T&R | 量产 | |
DS1135LZ-20+ | 量产 | |
DS1135LZ-20+T&R | 量产 | |
DS1135LZ-25+ | 量产 | |
DS1135LZ-25+T&R | 量产 | |
DS1135LZ-30+ | 量产 | |
DS1135LZ-30+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1135L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论