DS1100L

量产

3V、5抽头、经济型定时单元(延迟线)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全硅定时电路
  • 五个等间隔抽头
  • 稳定、精确的延迟
  • 相同的前沿与后沿精度
  • DS1100的3.3V版本
  • 低功耗CMOS
  • TTL/CMOS兼容
  • 兼容汽相和红外焊
  • 可以定制延迟
  • 快速周转原型
  • 提供商业级与工业级温度范围的延迟线
DS1100L
3V、5抽头、经济型定时单元(延迟线)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1100L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览