DS1100

量产

5抽头、经济型定时单元(延迟线)

产品模型
46
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全硅定时电路
  • 5个等间隔抽头
  • 5V供电
  • 稳定与精确的延迟
  • 相同的上升沿与下降沿精度
  • DS1000的升级替代产品
  • 低功耗CMOS
  • TTL/CMOS兼容
  • 蒸发、IR和波峰焊
  • 用户可定制延迟
  • 快速转换原型
  • 提供商业级与工业级温度范围的延迟线
DS1100
5抽头、经济型定时单元(延迟线)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览