DS1099
量产低频、双路EconOscillator
业内最小容差的全硅、双时钟振荡器
- 产品模型
- 15
Viewing:
产品详情
- 低成本、低频率EconOscillator,具有双路输出
- 工厂编程
- 每个输出的频率可分别设置在0.25Hz至1.048MHz
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 无需外部定时元件
- 独立的输出使能控制
- 兼容于CMOS/TTL的输出
- 振荡器输出具有16mA吸入能力,可直接驱动LED
- 缓解周期性中断微处理器压力
- 低功耗
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- ±100ppm/°C温漂(最大值)
DS1099是一款低成本、低功耗、低频率的硅振荡器,可产生两路方波输出信号,频率在0.25Hz和1.048MHz之间。独立的使能控制可分别启用或禁用两路输出信号。两路输出均具有16mA吸入电流能力,可以直接与发光二极管(LED)及其他外部电路连接。DS1099工作在较宽的电源电压范围,适用于3V和5V系统。器件已经过工厂的定制编程和校准,可直接用于最终产品。
请联系工厂说明定制频率或要求。
应用
- 消费类产品
- 闪光LED状态指示器
- 打印机
- 服务器
- 开关模式电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1099U-AG+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-AG+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-CC+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-CC+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-CD+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-CD+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-FF+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-FF+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-LU+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-LU+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-ST+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-WA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-WA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-WT+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1099U-WT+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1099U-AG+ | 量产 | |
DS1099U-AG+T | 量产 | |
DS1099U-CC+ | 量产 | |
DS1099U-CC+T | 量产 | |
DS1099U-FF+ | 量产 | |
DS1099U-FF+T | 量产 | |
DS1099U-LU+ | 量产 | |
DS1099U-LU+T | 量产 | |
DS1099U-WT+ | 量产 | |
DS1099U-WT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1099的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论