DS1094L
量产多相扩频EconOscillator
业内工作温度范围最宽的多相振荡器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 提供2相、3相或4相输出的EconOscillator™
- 适用于开关电源的时钟发生器
- 输出频率可在2MHz至31.25kHz范围内编程
- 变频输出可显著降低EMI辐射
- 无需外部定时元件
- 非易失性(NV)配置
- 用户可编程,或由工厂编程
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
DS1094L是一款硅振荡器,可以产生多相、扩频、方波输出。器件可提供2相、3相或4相模式,输出频率为2MHz至31.25kHz。内部主振荡器可变范围为0%、2%、4%或8%,降低基波和谐波处的峰值频谱能量,有效降低系统的电磁干扰(EMI)辐射。DS1094L特别适合作为开关电源的时钟发生器,DS1094L所产生的输出能够在DC-DC转换器中调节电压。DS1094L可通过I²C兼容的2线串行接口进行编程,选择输出频率、时钟相数以及变频比,也可以由工厂提供定制产品。
应用
- 打印机
- 服务器
- 开关模式电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1094LU-42M+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1094LU-42M+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1094LU-42M+ | 量产 | |
DS1094LU-42M+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册