DS1090

量产

低频、扩频EconOscillator

业内唯一的电阻可编程扩频振荡器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本扩展频谱EconOscillator™
  • 简单的用户编程
  • 可编程输出频率:125kHz至8MHz
  • 可编程抖动百分比:0%至8%
  • 可编程的抖动速率(fMOSC / 512、1024、2048或4096)
  • 3.0V至5.5V单电源工作
  • CMOS/TTL兼容的输出
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
DS1090
低频、扩频EconOscillator
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1090的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览