DS1089L

量产

3.3V中心扩频EconOscillator™

业内尺寸最小的低EMI、3V、全硅中心扩频时钟振荡器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工厂设定的33.3MHz至66.6MHz输出方波发生器
  • 中心频率不变,与抖动比例无关
  • 无需外部定时元件
  • 低EMI
  • 可变抖动速率
  • 采用分频器,用户可设置低至130kHz的输出频率(取决于主振荡器频率)
  • ±1%, ±2%, ±4%或±8%可选抖动输出
  • 无扰动输出使能控制
  • I²C兼容串行接口
  • 非易失设置
  • 关断模式
  • 可编程的输出关断/禁止模式
DS1089L
3.3V中心扩频EconOscillator™
DS1089L:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 3
DS1087L 量产 3.3V扩频EconOscillator
DS1086 量产 扩频EconOscillator
DS1086L 量产 3.3V扩频EconOscillator
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds1089l的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览