DS1088

量产

低成本、固定频率EconOscillator™

低成本硅振荡器,具有1.0%频率容差

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工厂设定的312kHz至133MHz方波发生器
  • 单输出
  • 无需外部定时元件
  • 2.7V至3.6V供电
  • 关断模式
  • 温度和电压变化时,1.0%的频率容限
  • 宽工作温度范围(-20°C至+85°C)
  • DS1088
    低成本、固定频率EconOscillator™
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 1
    DS1085L 3.3V EconOscillator频率合成器
    硅振荡器 5
    DS1085 量产 EconOscillator频率合成器
    DS1086 量产 扩频EconOscillator
    DS1086L 量产 3.3V扩频EconOscillator
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    IBIS 模型 1

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS1088的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览