DS1087L
量产3.3V扩频EconOscillator
业内唯一的3V、单芯片振荡器,EMI降低20dB
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 工厂预置的130kHz至66.6MHz方波发生器
- 不需要外部定时元件
- 降低EMI
- 2.7V至3.6V供电
- 利用分频器用户可设置低至130kHz的频率(取决于主振荡器频率)
- 2%或4%可选的扩频输出
- 无故障输出使能控制
- 2线串行接口
- 非易失设置
- 关断模式
- 可设置的输出关断/禁用模式
DS1087L是一款时钟发生器,可以产生130kHz至66.6MHz的扩展频谱(跳频)方波输出。出厂时DS1087L编程在特定的频率和扩展频谱百分比。用户还可以通过2线可编程接口访问其内部分频器、选择2%或4%高频振荡输出,并可设置输出断电/禁用模式。所有器件设置都存放在非易失(NV) EEPROM中,允许其独立工作。DS1087L在对功耗敏感的应用中可提供关断和输出使能控制引脚。
应用
- 电缆调制解调器
- 蜂窝电话
- 计算机外设
- 复印机
- PC
- 打印机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1087LU-21H+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-21H+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-23C+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-23C+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-266+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-266+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-26A+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-26A+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-40K+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-447+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-447+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1087LU-4CL+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1087LU-21H+ | 量产 | |
DS1087LU-266+ | 量产 | |
DS1087LU-266+T&R | 量产 | |
DS1087LU-26A+ | 量产 | |
DS1087LU-26A+T | 量产 | |
DS1087LU-40K+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1087l的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论