DS1086L

量产

3.3V扩频EconOscillator

业内尺寸最小的低EMI、3V、全硅时钟振荡器,易设计、成本低

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用户可编程的方波发生器
  • 可编程频率范围130kHz至66.6MHz
  • 0.5%、1%、2%、4%或8%可选抖动输出
  • 可调抖动频率
  • 无扰动输出使能控制
  • 2线串行接口
  • 非易失设置
  • 2.7V至3.6V电源供电
  • 无需外部定时元件
  • 掉电模式
  • 5kHz主频步长
  • 降低EMI
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
DS1086L
3.3V扩频EconOscillator
DS1086L:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
DS1086 量产 扩频EconOscillator
DS1087L 量产 3.3V扩频EconOscillator
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DS1086LPMB1

DS1086LPMB1外设模块

特性和优点

  • 用户可编程130kHz至66.6MHz时钟
  • 无需外部定时元件
  • 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
  • 可移植C语言例程
  • 第二个接头用于在I²C总线上菊链其它模块
  • 输出接头提供外部电路的接入控制
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

DS1086LPMB1外设模块提供必要的硬件电路,使DS1086L 3.3V扩频EconOscillator™能够连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口配置I²C通信的系统。DS1086L为可编程时钟发生器,能够产生130kHz至66.6MHz频率范围的扩频(抖动)时钟(方波)输出。通过在选定频率增加0.5%、1%、2%、4%或8%抖动降低辐射。对于功率敏感应用,DS1086L具有关断模式和输出使能控制。

有关IC工作的详细信息,请参考DS1086L IC数据资料。

应用

  • 工业
  • null
  • 便携式电子

DS1086LPMB1
DS1086LPMB1外设模块
DS1086LPMB1 Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds1086l的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览