DS1085
量产EconOscillator频率合成器
- 产品模型
- 5
产品详情
DS1085是双输出频率合成器,无需外部定时元件。它可以作为独立振荡器,或作为一个由处理器控制的、可动态编程的外设部件来使用。内部主振荡器可以在66MHz至133MHz的范围内进行编程,有三个分辨率选择,分别为10kHz、25kHz与50kHz。一个可编程的3位预定标器(1、2、4或8分频)从主振荡器生成一个基准振荡器输出(OUT0),范围是8.2MHz至133MHz。另一个独立的预定标器和一个1至1025分频器产生主输出(OUT1),范围是8.1kHz至133MHz。两路输出尽管都与主振荡器同步,但可独立编程。可编程主振荡器、预标定器以及分频器组合起来可以生成数千个用户规定的频率。主振荡器、预标定器以及分频器的设置都保存在NV (EEPROM)存储器中,在上电时提供默认值,因此可以将其作为独立振荡器使用。通过2线串行接口可以对主振荡器、预标定器(P0与P1)、分频器(N)进行在线动态编程。如果需要,可以进行动态频率调节,或者,对于固定频率应用,DS1085可以采用工厂或用户编程的固定数值。
应用
- 电缆调制解调器
- 蜂窝电话
- 计算机外设
- 复印机
- PC
- 打印机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 4
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1085LZ-25+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1085LZ-5+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1085LZ-5+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1085Z-25+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1085Z-50+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1085LZ-25+ | 量产 | |
DS1085LZ-5+ | 量产 | |
DS1085LZ-5+T | 量产 | |
DS1085Z-25+ | 量产 | |
DS1085Z-50+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册