DS1050

量产

5位、可编程、脉宽调制器;1kHz、5kHz、10kHz及25kHz

2线接口为处理器提供PWM控制功能

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单片5位、可编程、脉冲宽度调制器(PWM)
  • 可调占空比:0%至100%
  • 工作在2.7V至5.5V
  • 标准频率:1kHz、5kHz、10kHz和25kHz
  • 2线可寻址接口
  • 封装:8引脚(150mil) SOIC和8引脚(118mil) µSOP
  • 工作温度:-40°C至+85°C
DS1050
5位、可编程、脉宽调制器;1kHz、5kHz、10kHz及25kHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时间延迟 1
DS1023 量产 8位、可编程定时单元
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览