DS1023
量产8位、可编程定时单元
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 步长为0.25 ns、0.5 ns、1 ns、2 ns、5 ns
- 片内基准电压源延迟
- 可配置为延迟线、脉宽调制器或自由运行的振荡器
- 可以将时钟延迟一个完整周期或更长时间
- 确保单调性
- 并行或串行编程
- 5V单电源
- 16引脚DIP或SOIC封装
DS1023是一款8位可编程延迟线,其功能与DS1020/DS1021类似。
新增了其他特性以扩展应用范围:
内部延迟线架构经过修改,允许时钟信号延迟长达一个完整周期或更长时间。结合片内基准电压源延迟(以抵消器件固有的或“零步”延迟),时钟相位现在可以在整个0-360度范围内变化。
利用片内门控功能,该器件可提供由输入触发的脉宽调制输出,持续时间由编程值设置。
或者,输出信号可以在片内反相,如果输出(从外部)连接到输入,则器件可以用作自由运行的振荡器。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1023S-100+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1023S-100+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1023S-200+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1023S-200+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1023S-25+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1023S-25+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1023S-50+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1023S-50+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1023S-500+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1023S-500+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册